Компактный шлицевой вал модели LFK-X и LFH-X
Новый компактный шлицевой вал модели LFK-X и LFH-X
Позволяет создавать устройства с компактным дизайном
Модели LFK-X и LFH-X имеют меньшее расстояние до центра гайки, чем стандартная модель LF-X. Это позволяет использовать более компактный дизайн и освободить место для подключения прочих компонентов.
Более легкий вес
Модифицированная форма фланца делает вес шлицевой гайки легче, чем у модели LF-X с круглым фланцем, что уменьшает общий вес устройств.
Размерный ряд
Модели включают в себя девять размеров от 5 до 30 мм с двумя типами шлицевых гаек: стандартным и удлинённым (от 5 до 8 мм).
| Модель | Диаметр шлицевого вала [мм] | Высота гайки [мм] | |
|---|---|---|---|
| (L): Удлинённый тип | LFK-X | LFH-X | |
| LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
| LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
| LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
| LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
| LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
| LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
| LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
| LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
| LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |