Фиксированное позиционирование без зажима - легко регулируемые прецизионные столики для точного позиционирования
Рисунок 1: Позиционирование с помощью шестигранного ключа
CAD данные и подробная информация о продукте
Благодаря выпуску линейки продуктов Fix Stages, THK теперь предлагает широкий выбор прецизионных столиков для линейного и кругового перемещения, а также регулировки наклона.
Особенностью таких столиков является встроенный фиксирующий механизм, который не требует дополнительного прижима и позволяет платформе не смещаться с установленной позиции под влиянием люфта или внешнего воздействия.
Рисунок 2: Фиксирование на месте без зажима
Кроме того, позиционирование легко осуществляется с помощью шестигранного ключа и не требует прижима или регулировочных болтов, а сами столики очень компактны и обеспечивают экономию места и рабочего пространства.
Фиксирующие столики могут иметь исполнение в виде линейных и крестовых столов для перемещения по XYZ координатам, а также в виде поворотных столиков и гониометров. Они особенно хорошо подходят для фиксации или регулировки местоположения лазеров, дозаторов, микроскопов и камер.
Рисунок 3: Гониометр для регулировки наклона