Линейный актуатор модели KR-RL для синхронного движения влево-вправо на одном моторе
Компания THK представляет новую компактную серию актуаторов KR-RL для симметричных действий по открыванию-закрыванию, используемых в захватных, измерительных, позиционирующих и прочих механизмах.
Рисунок 1: Линейный актуатор модели KR-RL для синхронного движения влево-вправо на одном моторе
PDF каталог для детальной информации
Примеры применения в линейной технологии
Актуатор KR-RL основан на успешно зарекомендовавшей себя модели актуаторов KR, которая очень компактная и имеет высокую жесткость за счет U-образного стального профиля внешнего рельса с оптимизированным поперечным сечением и низким центром тяжести. Две шариковые каретки интегрированы во внешнем рельсе, и данная система обеспечивает симметричное открывание-закрывания благодаря встроенной шарико-винтовой передаче с левосторонней и правосторонней резьбой.
Рисунок 2: Пример использования с зажимными устройствами
Линейный актуатор модели KR-RL доступен в популярных размерах от 15 до 65 со стандартными или короткими каретками и общей длинной от 150 до 1680 мм.