Телескопические направляющие серии ATG с высокой грузоподъемностью и плавным ходом
В связи с растущей потребностью рынка в высоконагруженных телескопических направляющих компания THK разработала универсальные телескопические направляющие серии ATG, которые сочетают в себе преимущества раздвижных телескопических направляющих с высокой грузоподъемностью и длительным сроком службы.
Рисунок 1: Телескопические направляющие серии ATG
Подробная информация о продукте - PDF каталог
Серия ATG отличается от стандартных телескопических направляющих тем, что её внешние и внутренние рельсы имеют закаленные канавки качения, обеспечивающие более высокую поверхностную прочность. Это увеличивает допустимую нагрузку и делает более длительным срок службы по сравнению со стандартными моделями.
Другой особенностью серии является то, что канавки качения рельсов имеют полукруглый профиль, что позволяет использовать более широкий диапазон допусков и компенсировать некоторые неровности установочных поверхностей без влияния на плавность хода. Кроме того, полукруглый профиль сводит дифференциальное проскальзывание при качении к минимуму, благодаря чему даже в полностью выдвинутом состоянии удается избежать толчков или заклинивания телескопических направляющих.
Рисунок 2: Пример применения в дверях ж/д вагона
Модели серии ATG предлагается в 3-х стандартных размерах на выбор и имеют максимальную длину до 376,4 мм в выдвинутом состоянии. Существуют специальные конфигурации для применения в конструкциях, использующих парные рельсы.
Эти направляющие особенно хорошо подходят для использования в сфере логистики и ж/д перевозок, в устройствах для автоматизации склада, в сиденьях вагонов, в выдвигающихся ступеньках и устройствах для эксплуатации ж/д транспорта.
Рисунок 3: Транспортные тележки на автоматизированном складе