Skip to Contents


Главная > В модели линейных направляющих HDR была улучшена пылезащитная лента и добавлены компактные каретки к стандартной линейке моделей

В модели линейных направляющих HDR была улучшена пылезащитная лента и добавлены компактные каретки к стандартной линейке моделей

HDR

29 ноября 2021 г.

THK усовершенствовало пылезащитную ленту модели линейных направляющих HDR, чтобы сделать её совместимой с рельсами больше 5 метров. Кроме того, теперь доступны каретки размеров HDR20 и HDR25.

Модель HDR – это линейная направляющая, которая подходит для оборудования, использующего один рельс в своей конструкции, и имеет конструкцию дорожек качения, обеспечивающих высокую жесткость в направлении качения. Эта модель имеет дорожки качения по обе стороны рельса для того, чтобы инородные материалы с поверхности не влияли на производительность оборудования.

Модель HDR теперь имеет улучшенную пылезащитную ленту, которую можно легко использовать с рельсами более 5 метров, а также которая совместима с маленькими размерами типа HDR15 и HDR20.

Кроме того, в стандартный ассортимент HDR20 и HDR25 были добавлены компактные каретки уменьшенной высоты. Помимо стандартных комплектов, рельсы и каретки взаимозаменяемой GK версии отдельно доступны к заказу.

THK использует свои оригинальные технологии для разработки новых продуктов, отвечающих различным нуждам покупателей и предназначенных для широкого спектра использования от станков до общепромышленного оборудования.

Особенности

Высокая жесткость в направлении качения

Дорожки качения имеют конфигурацию типа DB, которая может выдержать одномоментную нагрузку, обеспечивает высокую жесткость в направлении качения и подходит для оборудования, использующего один рельс в своей конструкции.

Высокая жесткость в направлении качения

Превосходная защита от пыли для длинных рельсов и моделей маленького размера

В дополнение к конструкции, предотвращающей попадание инородного материала, данная модель имеет пылезащитную ленту (максимум 90 метров), которая обеспечивает превосходную защиту даже при использовании длинных рельсов и моделей маленького размера.

Видео, демонстрирующее пылезащитную ленту, доступно к просмотру на официальном YouTube канале THK.

Расширенный ассортимент

Данная модель имеет 8 доступных типоразмеров от 15 до 65 и 10 типов кареток: C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW, US/UT.

Тип каретки HDR15 HDR20 HDR25 HDR30 HDR35 HDR45 HDR55 HDR65
Стандартный тип C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
V ○ - ○ ○ ○ ○ ○ -
UW - ★ ★ - - - - -
UT - ★ ★ - - - - -
Удлиненный тип LC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LV ○ - ○ ○ ○ ○ ○ -
Укороченный тип UV - ★ ★ - - - - -
US - ★ ★ - - - - -

★: Модель добавлена в ассортимент
* UV/UW и US/UT каретки в данный момент недоступны для заказа. Они станут доступны, как только подготовка завершится.

Скачать каталог

Вопросы по наличию, пожалуйста, направляйте представителям THK в вашем регионе.