Новые втулки LMHB для легкой сборки путем запрессовки
THK представляет новую модель линейных втулок для быстрой и простой сборки. Это осуществляется путем запрессовки втулки в основание.
Рис. 1. Втулки LMHB для легкой сборки путем запрессовки
Благодаря упругим характеристикам изогнутой металлической пластины, разработанной THK, которая минимизирует люфт между шариками и валом, втулки LMHB обеспечивают плавное и тихое перемещение.
Рис. 2. Структура втулки LMHB
В противоположность традиционным металлическим шариковым втулкам модель LMHB может быть установлена путем простой запрессовки в основание. Никаких дальнейших шагов или модификаций не требуется.
Рис. 3. Простая установка путем запрессовки
Кроме того, данная модель удачно используется в компактных конструкциях благодаря своей простой и не требующей много места установке.
Модель LMHB доступна в шести разных размерах с диаметром вала от 8 до 20 мм. Внешние размеры соответствуют стандарту ISO 10285 серии 1. Подробности вы можете найти в последней версии каталога или обратившись в THK.
Брошюра o продукте (PDF)