В ассортименте миниатюрных линейных направляющих RSX добавились короткие и длинные каретки, а также версия для высоких температур
THK расширило свою линейку линейных направляющих RSX новым размером RSX5 и длинными каретками для размеров от RSX7 до RSX15. Кроме того, теперь доступна серия RSX-M1 для высоких температур.
Ультра-компактный дизайн
Модели серии RSX используют две дорожки качения, и имеют более компактные внешние размеры, чем модели с четырьмя дорожками качения. Несмотря на ультра-компактный дизайн, структура каретки позволяет принимать нагрузку во всех направлениях, благодаря чему модель может быть использована в местах с ограниченным пространством или где приложен момент. Даже под нагрузкой миниатюрная направляющая RSX позволяет использовать только 1 рельс.
Предотвращение выпадения шариков
Для обеспечения простоты сборки модель RSX имеет специальные крепления, удерживающие шарики от выпадения, когда каретки необходимо снять с рельса во время сборки.
Серия RSX-M1 для высоких температур
Миниатюрные линейные направляющие серии RSX-M1 могут использоваться при температуре до 150° C благодаря уникальной технологии THK, основанной на специальных материалах и термической обработке. Эта серия использует высокотемпературную смазку, которая обеспечивает минимальные изменения сопротивления качения во время перехода от низких температур к высоким.
Доступны различные модели и размеры
Модели серии RSX могут иметь размеры от 5 до 15, а серия RSX-M1 - от 9 до 15.