Новые размеры компактной высокоскоростной шарико-винтовой передачи серии SDAN-V
Доступно 47 различных комбинаций диаметра винта и шага резьбы
Был расширен ассортимент серии SDAN-V, и теперь компания THK готова предложить 47 различных комбинаций диаметров и шагов: доступны диаметры от 31 до 63 мм и шаги резьбы от 5 до 40 мм.
Гайки модели SDAN-V приблизительно на 30% компактнее предыдущих моделей, и их параметры идут в соответствии со стандартом ISO 3408. Имея улучшенную конструкцию механизма возврата шариков, гайка обеспечивает скорость до 5000 оборотов в минуту, что соответствует значению DN фактора равному 160 000 единиц. Кроме того, вращение остается стабильным несмотря на высокую скорость работы. Данная модель также обладает повышенной плавностью хода и нетребовательностью в плане обслуживания, что достигается благодаря использованию шариков с сепараторами.
Дизайн двойной гайки гарантирует высокую осевую жесткость. Это достигается путем установки нужного предварительного натяга с использованием разделительного кольца между гайками, в результате чего в гайках полностью отсутствует осевой люфт.
Серия SDAN-V особенно хорошо подходит для применения в точном оборудовании и в станках с высокой скоростью работы.
Рисунок 1: ШВП модели SDAN-V с двойной гайкой и шариками с сепаратором