Новые размеры миниатюрных шарико-винтовых передач
21 новый вариант шарико-винтовых передач (ШВП) с диаметром винта до 16 мм был добавлен в стандартную линейку ассортимента в связи с ожидаемым увеличением спроса.
В силу ожидаемого повышения спроса на компоненты для оборудования по производству чипов, роботизированных манипуляторов и медицинской техники компания THK расширила свой стандартный ассортимент миниатюрных ШВП.
Как правило ШВП с диаметром винта меньше 16 мм называют миниатюрными ШВП.
Чтобы удовлетворить потребности покупателей, компания THK добавила 5 диаметров винта (6, 8, 10, 12, 14 мм) с различным шагом винта (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10 мм) в свой ассортимент. К заказу доступно 21 новых стандартных комбинаций диаметра и шага.
| Модель | Диаметр винта | Шаг |
|---|---|---|
MBF (для позиционирования)
|
Добавлены диаметры винта: ø 4~14 mm |
Добавлены шаги: 1~4 mm |
BLK (для позиционирования)
|
Добавлены диаметры винта: ø 15~50 mm |
Добавлены шаги: 10~50 mm |
MTF (для транспортировки)
|
Добавлены диаметры винта: ø 6~14 mm |
Добавлены шаги: 1~5 mm |
BLK (для транспортировки)
|
Добавлены диаметры винта: ø 15~50 mm |
Добавлены шаги: 10~50 mm |
Скачать каталог
Пожалуйста, спрашивайте о наличии у локальных дистрибьюторов.