Расширение ассортимента продукции для различных требований рынка
Интересные новинки на JIMTOF
THK будет участвовать в выставке JIMTOF 2022 в Токио в течение шести дней, начиная с 8 ноября, впервые за четыре года. Компания воспользуется этой возможностью, чтобы расширить ассортимент линейных направляющих и шарико-винтовых пар для удовлетворения разнообразных потребностей рынка.
Шарико-винтовые передачи серии SDA-V
Прецизионные шарико-винтовые передачи (ШВП) серии SDA-V в настоящее время доступны в 107 комбинациях диаметра вала и шага, состоящих из валов диаметром от 10 до 50 мм и шага от 4 до 50 мм. Размеры гаек соответствуют стандартам ISO/DIN/JIS. Модели предназначены для высокоскоростной работы. Благодаря максимальной скорости 5000 оборотов/мин и внешнему диаметру на 30 % меньшему по сравнению с обычными типами, эти ШВП отвечают требованиям рынка для высокоскоростных и компактных машин и оборудования.
Новые размеры включают диаметры валов 20, 32, 38 и 40 мм и шаг 6, 8 и 15 мм. Мы быстро стандартизируем расширение ассортимента продукции, запрашиваемое нашими клиентами, для удовлетворения различных потребностей.
Рисунок 1: Прецизионная шарико-винтовая передача SDA-V для высокоскоростного и компактного оборудования
Скачать брошюру SDA-V/SDAN-V
Направляющая LM / Линейная направляющая Модель HDR
Характерной чертой линейных направляющих серии HDR является высокая жесткость в направлении MC, которая достигается специальной конфигурацией четырех дорожек качения (или DB конфигурация). Таким образом, эта линейная направляющая может воспринимать большую моментную нагрузку в направлении качения в конструкциях с одним рельсом. В то же время эту серию можно использовать для работы во всех положениях - горизонтальном, вертикальном, настенном и перевернутом. Основные размеры соответствуют принятому во всем мире стандарту ISO.
По многочисленным просьбам клиентов серия HDR была дополнена более короткими каретками. Благодаря меньшей длине кареток можно обеспечить и более длинные перемещения.
Рисунок 2: Линейная направляющая HDR с короткими каретками оптимально подходит для однорельсовых систем
Скачать брошюру HDR
Вспомогательный инструмент WPC-ST для быстрого монтажа защитной накладки
Вспомогательный инструмент WPC-ST — это специальный инструмент, предлагающий революционный и простой метод установки защитной накладки. Сама защитная накладка устанавливается на верхней стороне рельса для защиты от посторонних частиц, чтобы никакие загрязнения не могли попасть в каретку через отверстия рельса. Ранее каретку приходилось временно снимать с рельса, чтобы можно было установить защитную накладку. С помощью дополнительного инструмента WPC-ST в этом больше нет необходимости.
Этот продукт совместим с двумя типами линейных направляющих: серией HDR (все размеры от 15 до 65) и роликовой линейной направляющей серии SRG (от 25 до 65). Доступны как защитные накладки в виде рулона, так и накладки в комплекте с линейными направляющими.
Рисунок 3: Вспомогательный инструмент WPC-ST для быстрого монтажа защитных накладок
На официальном канале THK на YouTube доступны видеоролики с подробным описанием инструмента WPC-ST и способами установки защитной накладки.