Защита жизни
Надежные технологии, необходимые для защиты жизни людей в самых различных сферах — от здравоохранения до безопасности домовладения.
Компания THK предлагает множество технологий для защиты жизни и имущества. Наши продукты могут работать в больницах, помогая врачам осматривать пациентов, хирургам — оперировать, а медсестрам — заботиться о больных. В домах они могут применяться в защитных устройствах, которые помогают справляться с обычными задачами и дарят спокойствие. Развитие технологий в этом направлении является одной из наших целей.
Компьютерные томографы
Направляющие LM компании THK используются в узлах перемещения компонентов компьютерных томографов и рентгенографического оборудования, с помощью которых можно исследовать тело и голову пациентов, получая высокоточные данные, на основании которых медицинский персонал может ставить правильный диагноз. Помимо выполнения своих основных функций направляющие LM обеспечивают плавность и бесшумность работы, помогая пациентам чувствовать себя спокойнее во время процедуры.
Платформенные двери
В Японии и других странах платформенные двери установлены на многих новых железнодорожных транспортных узлах и станциях метро. Благодаря автоматизации (отказу от ручной силы) достигается значительная экономия трудозатрат и повышается уровень безопасности пассажиров. Даже при нехватке свободного места наши направляющие LM помогают обеспечить спокойное прохождение пассажиров и надежную работу раздвижных дверей.
Технология поглощения подземных толчков
Для защиты жизни людей и имущества от землетрясений уже долгое время при строительстве зданий применяются конструкции, устойчивые к землетрясениям. В современном строительстве для этого можно использовать сейсмические изоляторы на основе технологии поглощения подземных толчков . Такие устройства способны уменьшать смещение, возникающее при землетрясении, вместо того чтобы просто обеспечивать сопротивление смещениям. Направляющие LM компании THK, предназначенные для сейсмической изоляции, могут использоваться во всех типах зданий — от небоскребов до односемейных домов, — и мы продолжаем повышать эффективность и расширять области применения таких технологий.