Skip to Contents


Главная > Высокоскоростные шарико-винтовые передачи BSM для станочного производства

Высокоскоростные шарико-винтовые передачи BSM для станочного производства


По сравнению со стандартными ШВП модели типа BSM обладают высокоскоростными характеристиками и обеспечивают более высокую нагрузочную способность.

catalogdownload

Свойство № 1: Высокоскоростные характеристики

Величина DN фактора (характеризует максимальную скорость вращения) значительно увеличена с 130 000, по сравнению с обычными ШВП, до значения 170 000, благодаря новой структуре рециркуляции шариков. Использование винта с большими значениями шага удовлетворяют современные требования к высокоскоростным перемещениям. Например, максимальная скорость перемещения модели BSM4030-6 составляет 121 метр в минуту.

Максимальная скорость перемещения

Единицы измерения: метры в минуту

Диаметр винта (мм)   Шаг (мм)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Свойство № 2: Конструкция, отвечающая требованиям производителей станочного оборудования

BSM отличаются повышенной нагрузочной способностью, благодаря использованию дорожек качения уникальной конструкции с двумя канавками.

 

Свойство № 3: Обеспечивает более высокую жесткость и более компактный размер гайки, чем наши обычные продукты

Модель BSM-B экономит пространство благодаря более компактной гайке по сравнению с нашими обычными ШВП. Жесткость также была улучшена за счет увеличения общей длины и увеличения количества нагруженных витков.

Сравнение диаметров шарико-винтовой гайки

 

Конструкция ШВП


 

Модельный ряд BSM

Единица измерения: мм

Диаметр винта Шаг винта
16 20 25 30
36 - - -
40 ●〇 ●〇 ●〇
45 ●〇 ●〇 -
55 ●〇 ●〇 ●〇
63 - - -

●:BSM
◯:BSM-B (уменьшенная гайка)