Впервые серия миниатюрных роликовых линейных направляющих
Миниатюрые роликовые направляющие серии HRG
.png)
Рис. 1. Миниатюрые роликовые направляющие серии HRG
Миниатюрные роликовые направляющие серии HRG используют ролики в качестве тел качения, что позволяет достичь максимальной эффективности в условиях чрезвычайно компактных размеров изделия, например, в автоматах для установки чип-компонентов и других приборах полупроводниковой сферы с ограниченным местом для установки.
Высокая жесткость и долгий срок службы

Рис. 2. Структура миниатюрных роликовых направляющих
Серия HRG, имеющая самые малые размеры из нашей линейки направляющих, имеет более высокую жесткость и долгий срок службы, чем другие серии миниатюрных линейных направляющие. На рельсе расположены дорожки качения, которые взаимодействуют с роликами под углом 45°, что обеспечивает равную нагрузку во всех четырех направлениях, что хорошо подходит для монтажа в любых положениях (настенном, горизонтальном, обратном, вертикальном).

Рис. 3. Дизайн обеспечивает высокую жесткость и равную нагрузку во всех направлениях
Три размера на выбор
В серии HRG доступно три размера: HRG8 с шириной рельса 8 мм и шириной каретки 16 мм, HRG10 с шириной рельса 10 мм и шириной каретки 20 мм, HRG12 с шириной рельса 12 мм и шириной каретки 27 мм. Есть также модели кареток с разной длинной на выбор.
Скачать каталог