Подшипник с перекрестными роликами RBU с усиленной конструкцией и неразъемными внутренним и наружным кольцами
Быстрая установка, стабильная точность вращения и крутящего момента
Моделью RBU компания THK расширяет свою серию подшипников для перекрестных роликов стабильным подшипником с неразъемными внутренним и наружным кольцами для упрощения и ускорения сборки.

Рисунок 1: Подшипник с перекрестными роликами RBU с усиленной конструкцией и неразъемными внутренним и наружным кольцами
Особенностью подшипников с перекрестными роликами являются ортогонально расположенные цилиндрические ролики, которые катятся по дорожкам качения, отшлифованным под прямым углом. Таким образом, подшипники могут воспринимать высокие моментные нагрузки и нагрузки со всех направлений, включая осевые и радиальные направления, в очень небольшом пространстве, обеспечивая при этом высокую точность вращения. Сепараторы удерживают ролики в правильном положении, тем самым предотвращая их перекос (опрокидывание роликов). Это устраняет трение между роликами, обеспечивая плавное движение.

Рисунок 2: Ортогонально расположенные цилиндрические ролики с прокладками
Кольца с перекрестными роликами с такими характеристиками широко используются в качестве опорно-поворотных устройств с высокой жесткостью в оборудовании и машинах для высокоточного вращательного движения, таких как промышленные роботы, станки и редукторы.
В последние годы производители промышленных роботов и редукторов столкнулись с растущим спросом из-за увеличения автоматизации и экономии труда. Это привело к оптимизации производственных процессов с целью повышения производительности. Кроме того, существует острая необходимость в создании рабочих процессов, позволяющих еще больше увеличить производство при том же количестве сотрудников. Подшипники с перекрестными роликами раньше требовали сложного процесса установки для достижения высокой точности вращения, и было трудно повысить производительность.
Для облегчения установки компания THK разработала подшипник RBU с перекрестными роликами с усиленной конструкцией из цельных внутреннего и наружного колец. С точки зрения производительности этот подшипник обеспечивает постоянную точность вращения, а также плавное вращение.
Подшипники с перекрестными роликами предлагаются в 24 типоразмерах с внутренним диаметром от 20 до 190 мм. Кроме того, размеры полностью совместимы с существующей моделью RB, которая имеет разъемное наружное кольцо, что позволяет перейти на модель RBU без изменения конструкции.
Скачать каталог