Skip to Contents


Главная > Немагнитные компоненты с высокой твердостью и точностью

Немагнитные компоненты с высокой твердостью и точностью

Специальный сплав для подшипников с высокими эксплуатационными характеристиками, устойчивый к намагничиванию

THK-NM1 - это специальный немагнитный сплав, имеющий необходимую для подшипников степень твердости. Изделия, изготовленные из этого сплава, обеспечивают превосходную грузоподъемность, высокую точность и движение с низким коэффициентом трения в средах, где требуются немагнитные свойства. Он также обладает высокой коррозионной стойкостью, сравнимой с титановыми сплавами.

Изделия THK из специального сплава THK-NM1

Рисунок 1: Изделия THK из специального сплава THK-NM1

THK предлагает специальный сплав практически для всего ассортимента своей продукции. К ним относятся линейные направляющие, шарико-винтовые передачи, шариковые шлицевые валы и подшипники с перекрестными роликами.


Отличные немагнитные характеристики

Относительная проницаемость сплава THK-NM1 составляет менее 1,005. Он почти полностью устойчив к намагничиванию и поэтому идеально подходит для использования в сильных магнитных полях.

Твердость и относительная проницаемость THK-NM1

Рисунок 2: Твердость и относительная проницаемость THK-NM1


Отличные показатели нагрузки

Благодаря специальной термической обработке эти подшипники достигают подходящей твердости при гораздо более высокой грузоподъемности, чем подшипники из немагнитной аустенитной стали. Таким образом, приложения могут быть построены более компактно в целом, поскольку возможно использование более миниатюрных компонентов.


Высокоточные движения с низким коэффициентом трения

Характеристики материала THK-NM1 позволяют применять предварительный натяг. Результатом являются движения с низким коэффициентом трения, без люфтов и высокой точностью.

Линейные направляющие из THK-NM1 в МРТ-сканере

Рисунок 3: Линейные направляющие из THK-NM1 в МРТ-сканере

Магнитное поле в МРТ-сканере не оказывает негативного влияния на плавность хода линейных направляющих.

Влияние остаточного магнетизма на электронный пучок

Рисунок 4: Влияние остаточного магнетизма на электронный пучок

Нет намагниченности, которая могла бы отклонить электронный луч. Таким образом, луч может точно попасть в образец и создать точное изображение.

Скачать каталог