Skip to Contents


Home > ミニチュアボールねじの製品ラインナップを拡充 ~需要拡大が見込まれるø16以下の小径サイズ21形番を標準化~【ニュースリリース】

【ニュースリリース】
ミニチュアボールねじの製品ラインナップを拡充
~需要拡大が見込まれるø16以下の小径サイズ21形番を標準化~

2022年4月13日(水)

 THKは、半導体製造装置、電子部品実装機、医療関連装置向けに需要拡大が見込まれるミニチュアボールねじのラインナップを拡充し、カタログ標準品としてバリエーションを展開します。

mbf_blk_mtf_blk

 ミニチュアボールねじは、軸径ø16以下の小径サイズのボールねじの総称で、これまでも小型装置向けに広範な用途として用いられており、ミニチュアならではの特長を有しています。

 昨今、ボールねじを取り巻く環境は大きく変化し、特に半導体製造装置、電子部品実装機、医療関連装置向けに小径ボールねじの需要が多く見込まれており、標準化を望む声が多く寄せられております。

 THKではお客様のニーズにお応えすべく、ねじ軸径 ø6、ø8、ø10、ø12、ø14の5種類、リード 1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、8mm、10mmの9種類、ねじ軸径とリードの組合せで計21形番をカタログ標準品として新たにラインナップいたします。

 THKは、一般産業機械から精密機械、小型の高精度な工作機械まで、幅広い装置の高性能化に貢献してまいります。

 

ラインナップの紹介

カタログ標準品として展開

ラインナップは、以前から受注生産品として製作実績のあるねじ軸径、リードをカタログ標準品として展開します。

形番 ねじ軸径 リード
MBF形(精密)
mbf
カタログ標準品:ø4~14mm

追加ラインナップ:ø6、ø8、ø10、 ø12
カタログ標準品:1~4mm

追加ラインナップ:1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、
3mm、4mm、5mm
BLK形(精密)
blk_seimitu
カタログ標準品:ø15~50mm

追加ラインナップ:ø8
カタログ標準品:10~50mm

追加ラインナップ:8mm
MTF形(転造)
mtf
カタログ標準品:ø6~14mm

追加ラインナップ:ø8、ø10、 ø14
カタログ標準品:1~5mm

追加ラインナップ:1mm、2mm、4mm、5mm
BLK形(転造)
blk_tennzou
カタログ標準品:ø15~50mm

追加ラインナップ:ø8、ø10
カタログ標準品:10~50mm

追加ラインナップ:8mm、10mm

 

製品に関するお問合せ窓口

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム

 

報道に関するお問合せ窓口

マーケティングPR部 製品情報・広報企画促進課 担当:中川 / 石川
TEL:03-5730-3845
E-mail:thk-sp@thk.co.jp