Skip to Contents

US/USW

Na prevzatie

Séria US/USW Universal

USUSW_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_2D-CAD



Vlastnosti

1. Dlhodobá životnosť
Väčšina modelov US má prevádzkovú životnosť 20 000 km pri maximálnom dovolenom zaťažení (10 000 km v prípade US6 a 8), čo je najvyššia úroveň životnosti v odvetví. Životnosť vedenia LM a guľôčkovej skrutky je tiež možné vypočítať na základe podmienok používania.

2. Dlhodobá bezúdržbová prevádzka
Vďaka použitiu klietkového guľôčkového vedenia LM model SHW (US8) a model SHS (US12, 16 a 20) v lineárnom vedení a vďaka maznici QZ, ktorá dodáva správne množstvo maziva do guľôčkovej skrutky, táto séria umožňuje dlhodobú bezúdržbovú prevádzku.
Model SHW je vysoko odolný voči momentovému zaťaženiu v smere Mc vďaka svojej konštrukcii so 4-smerovým rovnomerným zaťažením a širokej koľajnicovej konštrukcii.
Model SHS, vedenie LM so štandardnou veľkosťou, zvláda zaťaženia vo všetkých smeroch (radiálny, obrátený radiálny a priečny) vďaka svojej konštrukcii so 4-smerovým rovnomerným zaťažením.

3. Vysoká rýchlosť
Väčšina zariadení v tejto sérii (US8 až USW20) môže mať dvojnásobný počet typov stúpaní pre každý priemer drieku guľovej skrutky. Tým sa skracuje čas obrábania a zariadenie môže pracovať pri vysokých rýchlostiach.

4. Inteligentná konštrukcia
Vo väčšine jednotiek je štandardný snímač zabudovaný v pohonnej jednotke, vďaka čomu je pohonná jednotka maximálne kompaktná (neplatí v prípade modelu US6). Ostatné voliteľné snímače sú namontované na vonkajšej strane jednotky.
US8: 1 snímač (východisková poloha); USW12, 16 a 20: 3 snímače (východisková poloha a konce).

5. Jednoduchá montáž
V prípade štandardnej jednotky má doska aj základňa otvory na spojovacie kolíky a základňa má pozdĺžne otvory. Tie uľahčujú inštaláciu a montáž, vďaka čomu sa jednotka ľahko nasadzuje. Základňu je možné namontovať z hornej alebo dolnej plochy (platí iba pre modely US12, 16 a 20).

6. Všestranný výber
Tieto jednotky môžu mať dĺžku zdvihu v rozsahu od 100 mm do 1700 mm v krokoch po 50 mm. K dispozícii je aj veľa typov stúpania závitu guľovej skrutky, takže zákazníci si môžu vybrať jednotku, ktorá ideálne zodpovedá ich potrebám.