İndir
Özellikler (PCT)
1. Pres aktüatörür
Üst düzey eksenel yük mukavemeti sağlayan bu aktüatör küçük presle birleştirme ve dolgu makinelerinde kullanılabilir.
2. Motorize
Pnömatik silindir yerine motorize bir mekanizma kullanıldığı için işlem süresi kısalır, daha yüksek işlem doğruluğu elde edilir ve birden çok noktaya konumlandırma yapılabilir; tüm bu özellikler sonuç olarak üretkenliği artırır.
3. Pek çok varyasyon imkanı
Bilyalı vida ucu ve motor kapasitesi kombinasyonu sayesinde 100 ile 800 N arasında değişen nominal itme kuvvetine sahip beş farklı varyasyon tipi arasından ihtiyaçlarınıza uygun olan ürünleri seçebilirsiniz.

4. Esnek cihaz tasarımı
PCT, ana ünitede bir flanş veya T oluk kullanılmasıyla tüm kurulum yönlerini destekleyebilir. Motor kurulumu doğrudan bağlantı veya geri dönüş yoluyla da yapılabilir.
(Kola bir radyal yük ve moment yükü uygulandığında ayrıca bir kılavuzun takılması gerekir.)

İndir
Özellikler (PC)
1. Kompakt yapı
Hassas bir bilyalı vida somunu ve bilyalı frezeli mil bulunan yeni entegre yapı ürün uzunluğunu ciddi boyutta azaltır ve ünitenin çok daha kompakt olmasını sağlar.

2. Sıkıştırma yüklerine karşı dayanıklı tasarım
Rulman düzeni sıkıştırma yüklerine karşı yüksek dayanıklılık sağlar.
3. Yüksek yük kapasitesiy
Bilyalı vida mil çapı ve yüklü devre sistemi yüksek yük kapasitesi sağlayacak şekilde en üst seviyeye çıkarılmıştır.
4. Yüksek mukavemet
LF Modeli Bilyalı Mil, açıklık olmadan sarsıntısız hareket ve dolayısıyla yüksek mukavemetli kılavuz sağlar.
5. Yüksek besleme hassasiyeti
Besleme mekanizmasında, üst düzey besleme hassasiyeti sunan hassas bir bilyalı vida kullanılır.