Kompakt Bilyalı Oluklu Miller LFK-X ve LFH-X
Yeni Kompakt Bilyalı Oluklu Miller LFK-X ve LFH-X
Kompakt tasarıma sahip uygulamalara elverişli
LFK-X ve LFH-X modelleri, eski tip LF-X modelinden daha düşük bir flanş merkezi yüksekliğine sahip olarak tasarlanmıştır. Bu durum, daha kompakt tasarımlara ve çevresel bileşenlerin yerden tasarruf sağlayan bağlantılarına olanak tanır.
Daha hafif
Modifiye edilmiş flanş şekli, oluklu somunun ağırlığını yuvarlak flanşlı Model LF-X'ten daha hafif hale getirerek cihazların ağırlığını azaltır.
Boyutlar
Kompakt bilyalı oluklu mil serisi, standart ve uzun olarak (Ø5 ila Ø8 mm) iki tip somun ile Ø5 ila Ø30 mm arasında değişen dokuz boyuta sahiptir.
| Model numarası. | Oluklu mil çapı [mm] | Somun yüksekliği [mm] | |
|---|---|---|---|
| (L): Uzun tip | LFK-X | LFH-X | |
| LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
| LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
| LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
| LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
| LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
| LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
| LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
| LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
| LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |