Skip to Contents


Üst Sayfa > Toz Geçirmez Plaka Kapağının İyileştirilmesi ve LM Guide Model HDR için Standart Seriye Kompakt Blokların Eklenmesi

Toz Geçirmez Plaka Kapağının İyileştirilmesi ve LM Guide Model HDR için Standart Seriye Kompakt Blokların Eklenmesi

HDR

29 kasım 2021

THK, LM Guide Model HDR'nin toz geçirmez plaka kapağını, 5 m uzunluğundaki raylarla uyumlu hale getirmek için geliştirdi. Ek olarak, HDR20 ve 25 için kompakt bloklar artık mevcuttur.

Model HDR, tek raylı uygulamalar için uygun bir LM Kılavuzudur ve yuvarlanma yönünde yüksek sertlik sağlayacak şekilde topları tutan bir temas yapısına sahip yuvarlanma yollarına sahiptir. Bu model, üst yüzeydeki yabancı maddelerin performanslarını etkilemesini önlemek için rayların yanlarında yuvarlanma yolları ile tasarlanmıştır.

Model HDR artık HDR15 ve 20 gibi küçük modellerle uyumlu olmasının yanı sıra 5 m uzunluğundaki raylara kolayca uygulanabilen güncellenmiş bir toz geçirmez plaka kapağına sahiptir.

Ek olarak, HDR20 ve 25 için standart seriye düşük blok yüksekliğine sahip kompakt bloklar eklenmiştir. Bir ray ve blok setinde gelmenin yanı sıra, bireysel satın alma için GK Serisi Model HDR rayları ve bloklarının tam bir yelpazesi de mevcuttur.

Takım tezgahlarından genel üretim ekipmanlarına kadar THK, farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünler geliştirmek için orijinal teknolojisini kullanır.

Özellik

Yuvarlanma yönünde yüksek sertlik

Bu ürünün bilyalı yuvarlanma yolları, moment yüklerini kaldırabilen, haddeleme yönünde yüksek sertlik sağlayan ve tek raylı uygulamalar için uygun olan bir DB temas yapısına sahiptir.

Yuvarlanma yönünde yüksek sertlik

Hem uzun raylar hem de küçük modeller için üstün toz geçirmezlik

Yuvarlanma yollarını yabancı maddelerden koruyan bir tasarıma ek olarak, bu ürün, uzun raylar ve küçük modeller için bile üstün toz geçirmezlik performansı gösteren toz geçirmez bir plaka kapağına (maksimum 90 m) sahiptir.

Toz geçirmez plaka kapağını vurgulayan bir video, THK resmi YouTube kanalında mevcuttur.

Geniş Ürün Yelpazesi

Bu model 15 ila 65 arasında değişen sekiz boyutta gelir ve on blok tipinden oluşan bir dizi mevcuttur: C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW ve US/UT.

Blok türü HDR15 HDR20 HDR25 HDR30 HDR35 HDR45 HDR55 HDR65
Standart tip C ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
V ○ - ○ ○ ○ ○ ○ -
UW - ★ ★ - - - - -
UT - ★ ★ - - - - -
Uzun tip LC ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LV ○ - ○ ○ ○ ○ ○ -
Kısa tip UV - ★ ★ - - - - -
US - ★ ★ - - - - -

★: Seriye eklenen model
* UV/UW ve ABD/UT blokları şu anda bireysel satın alma için mevcut değildir. Ancak, hazırlıklar tamamlandıktan sonra kullanıma sunulacaktır.

Katalog İndir

Müsaitlik durumu için lütfen yerel THK bayinizle iletişime geçin.