Çalışma özelliklerinde ultra düşük dalgalanmaya sahip kafesli bilyeli LM Kılavuzu
THK, yeni SPH serisiyle , ISO standardıyla uyumlu standart boyutlara sahip, doğrusal hareketler sırasında ultra düşük dalgalanma sunan, Kafesli Bilyalı, yeni geliştirilmiş sekiz sıralı doğrusal kılavuz sunuyor.
Çizim 1 Kafesli Bilyalı Sekiz Sıralı LM Kızağı SPH
Piyasada bulunan doğrusal kılavuzlarla, kılavuz taşıyıcı, yük bölgesinden çıkarken ve girerken değişen yük taşıyan bilya sayısı nedeniyle eşit olmayan şekilde yüklenir, böylece farklı şekilde sapar ve doğrusal hareketler sırasında yüksek derecede dalgalıl neden olur. Karşılaştırıldığında SPH tipi, özel sekiz oluklu tasarımı sayesinde ultra düşük dalgayı gerçekleştirir ve bu da onu nanometre aralığında doğrusal hareket hassasiyetinin gerekli olduğu uygulamalar için uygun kılar.
.png)
Resim 2 Dalgalanma doğruluğunun değerlendirilmesi
LM Kılavuz SPH, standart uzunluktaki taşıyıcılarla 25 – 45 standart boyutlarında ve daha yüksek yük kapasiteleri için ekstra uzunluktaki taşıyıcılarla mevcuttur. Ek olarak sekiz oluklu bu LM Kılavuz ISO uyumlu boyutlara sahip olduğundan diğer lineer kılavuzlarla değiştirilebilirler.