Yüksek İtme Kuvvetlerinin İletilmesi için Entegre Milli Bilyalı Freze
THK, DSP modeliyle, doğrusal hareket kılavuzu olarak bilyeli mil ve itici güç görevi gören bilyalı vidadan oluşan entegre bir mekanizmayı birleştiren yenilikçi bir tahrik ekseni sunuyor. Bu yeni gelişme, yalnızca kılavuz ve tahrik mekanizmaları için gereken kurulum alanını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda cihazın yapımı ve montajı için gereken çabayı da en aza indiriyor.
.png)
Resim 1 Entegre vidalı mil DSP ye sahip bilyalı freze.
DSP modelinin avantajları
- Kompakt tasarım: Bilyalı frezenin doğrusal bir kılavuz olarak ve bilyalı vidanın bir tahrik olarak entegrasyonu, alan gereksinimini önemli ölçüde azaltır.
- Daha az tasarım çabası: Basitleştirilmiş yapı, cihazın yapımını kolaylaştırır ve montaj süresini kısaltır.
- Yüksek itme kuvveti: Entegre yapı sayesinde yüksek itme kuvvetleri aktarılırken yumuşak ve sessiz hareketler sağlanır.
Bu özellikler DSP modelini presler, pres-montaj makineleri ve otomatik montaj makineleri gibi yüksek hassasiyet ve güvenilirlik gerektiren uygulamalar için ideal seçim haline getirmektedir.

Resim 2 Parçaların DSP ile preslenmesi

Resim 3 DSP içeren pres
DSP modeli, 1,6 ila 48 kN arasındaki sabit eksenel yükler için 30 ila 80 mm arasında değişen çaplarda mevcuttur. 250 mm'ye kadar maksimum strok mümkündür.