Güçlü manyetik alanlarda düzgün ve hassas hareket
Düşük Manyetik Geçirgenlikli Lineer Kızak HSR-M3
Yeni lineer kızak HSR-M3 ile THK, uzun süre boyunca yüksek hassasiyetli ve kararlı lineer hareket sağlayan özel bir lineer kızak sunuyor — hatta güçlü manyetik alanlarda bile.

Görsel 1: Düşük manyetik geçirgenlikli lineer kızak HSR-M3
Lineer kızak HSR-M3, kanıtlanmış HSR modeline dayanmaktadır ve:
• Tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi sunar.
• ISO yuvarlanma yatakları standardına (ISO 12090-1:2011) uygun montaj ölçülerine sahiptir. Düşük manyetik geçirgenliğe sahip malzemeler kullanılarak, bu yeni model 1,02’lik göreceli manyetik geçirgenlik değerine ulaşır ve böylece manyetik alanların etkilerine karşı dirençli hale gelir.
Ayrıca, HSR-M3 modelinde kullanılan malzeme en az 40 HRC sertliğe sahiptir. Bu sayede, Japon Endüstri Standardı’na (JIS) göre düşük manyetik geçirgenliğiyle bilinen SUS316 paslanmaz çeliğe göre daha yüksek yükleri taşıyabilir.

Resim 2 Paslanmaz çelik alaşımı SUS316 ile doğrusal kılavuz HSR-M3 arasındaki manyetik geçirgenliğin karşılaştırılması
HSR-M3 doğrusal kılavuzun bir diğer avantajı ise, karbon çeliğinden farklı olarak malzemenin mıknatıslanmamış olması ve dolayısıyla manyetik akı üzerinde minimum etkiye sahip olmasıdır.

Resim 3 Manyetik alan içindeki yerleşim
Bu özellikleriyle yeni HSR-M3 LM modeli, MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) makineleri veya ilgili test ekipmanları gibi güçlü manyetik alanların bulunduğu ortamlardaki uygulamalar için özellikle uygundur.