SDA-VZ Serisi – Uçları İşlenmiş ve Destek Rulmanlı, Montaja Hazır Yüksek Hassasiyetli Bilyalı Vidalı Miller
Yeni konfigürasyon seçenekleriyle artık standart ürün yelpazesinde
THK, uçları standart olarak işlenmiş ve uyumlu destek rulmanlarıyla birlikte sunulan montaja hazır SDA-VZ serisi bilyalı vidalı milleri ile tasarım ve montaj sürecini son derece kolaylaştırıyor. Bu sistemler, kullanıcıların zamandan ve iş gücünden tasarruf etmesini sağlayarak hızlı entegrasyon imkânı sunuyor.
Yüksek hız ve kararlı performans: SDA-VZ serisinde kullanılan özel tanjantiyel bilye dolaşım sistemi sayesinde, dakikada 5.000 devire (DN değeri: 100.000) kadar dönüş hızına ulaşmak mümkün. Üstelik bu yüksek hız, sabit ve kararlı tork çıkışıyla desteklenerek yüksek dinamikler ve hassasiyet gerektiren uygulamalarda üstün performans sunuyor.
İllüstrasyon 1: EK-L ve EF-L destek rulmanlarına sahip SDA-VZ serisi, montaja hazır yüksek hassasiyetli bilyalı vidalı miller
Daha kompakt tasarım imkânı: Yeni geliştirilen EK-L ve EF-L destek rulmanları, önceki modellere kıyasla milin merkez ekseni yüksekliğini azaltarak daha düşük profil sağlar. Bu da daha küçük boyutlu lineer kızakların seçimini mümkün kılarak, kompakt sistem tasarımlarına olanak tanır.
İllüstrasyon 2: Milin merkez ekseninin geleneksel destek rulmanları ile yeni EK-L ve EF-L destek rulmanlarıyla yükseklik karşılaştırması.
İllüstrasyon 3: Yeni Destek Rulmanları ve Daha Küçük Lineer Kızaklarla Azaltılmış Montaj Alanı
İllüstrasyon 4: Standart hassasiyetli bir bilyalı vida ile daha küçük boyuttaki SDA-VZ tipi karşılaştırması
THK’nın SDA-VZ serisi, toplamda 230 farklı boyut seçeneğiyle çeşitli müşteri taleplerine cevap verir. Vida çapları 10 ila 25 mm arasında değişir ve hem kompakt somun tasarımıyla hem de ISO 3408 standardına uygun dış boyutlarla sunulmaktadır.