THK, Orta Torklu LF Bilyalı Spline Serisini LF80 ve LF100 Boyutlarıyla Genişletiyor
Tokyo, Japonya — [Tarih] — THK, yüksek performansıyla öne çıkan Orta Torklu LF Bilyalı Spline Serisini iki yeni boyut — LF80 ve LF100 — ile genişlettiğini duyurmaktan memnuniyet duyar. Bu geliştirme, yüksek tork ve hassasiyet gerektiren daha büyük ölçekli uygulamalar için tasarım esnekliğini artırıyor.

İllüstrasyon 1: Orta Torklu LF Bilyalı Spline Serisi
Bilyalı spline’lar, hassas taşlanmış raylar boyunca dönen bilyeler sayesinde hem tork iletimi hem de düzgün doğrusal hareket sağlayan ileri düzey doğrusal hareket bileşenleridir. LF serisi, doğrudan muhafaza yapısına monte edilebilen flanşlı somun tasarımıyla öne çıkar. Bu özellik, montajı kolaylaştırır ve hizalama doğruluğunu artırır — özellikle kama kanalı işleme işleminin yapıyı zayıflatabileceği veya kompakt tasarımın kritik olduğu uygulamalarda büyük avantaj sağlar.
Bilyalı spline’lar, hassas taşlanmış raylar boyunca dönen bilyeler sayesinde hem tork iletimi hem de düzgün doğrusal hareket sağlayan ileri düzey doğrusal hareket bileşenleridir. LF serisi, doğrudan muhafaza yapısına monte edilebilen flanşlı somun tasarımıyla öne çıkar. Bu özellik, montajı kolaylaştırır ve hizalama doğruluğunu artırır — özellikle kama kanalı işleme işleminin yapıyı zayıflatabileceği veya kompakt tasarımın kritik olduğu uygulamalarda büyük avantaj sağlar. Ayrıca, flanşa yerleştirilebilen dübel pim sayesinde açısal boşluk ortadan kaldırılabilir; bu da yüksek hassasiyet gerektiren sistemler için önemli bir avantajdır.
Daha önce LF serisi, 6 mm’den 60 mm’ye kadar olan 11 farklı boyutta spline mil çapı sunuyordu. LF80 ve LF100 boyutlarının eklenmesiyle, artık 80 mm ve 100 mm mil çaplarında da seçenek sunuluyor. Bu yeni boyutlar aşağıdaki büyük ölçekli uygulamalara uygundur:
• Endüstriyel robotların kolon ve kolları
• Nokta kaynak ekipmanları
• Medikal teknoloji sistemleri
• Yarı iletken üretim ekipmanları
THK, bu genişletmeyle birlikte otomasyon ve hassas mühendislik alanlarında gelişen ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor.
Daha detaylı bilgi için, lütfen irtibata geçiniz:
THK GmbH
PR Group
+49 2102 7425-151
press@thk.eu
www.thk.com