ISO uyumlu, yüksek sertlikte ERG lineer makaralı kılavuz; bloklar ve raylar ayrı olarak temin edilebilir
ERG modeli ile THK, ultra yüksek rijitlik ve tüm yönlerde eşit yük kapasitesiyle öne çıkan yeni bir tam makaralı lineer kılavuz sunuyor. Bu serinin temel özelliklerinden biri, raylar ve blokların ayrı ayrı depolanabilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda serbestçe birleştirilebilmesidir..

Tüm yönlerde eşit yük kapasitesine sahip ERG makaralı kılavuz.
ERG lineer makaralı kılavuz, çok çeşitli blok tipleri ile birlikte, kılavuz blokları için farklı keçe seçenekleri ve kılavuz rayları için kapak plakaları sunar; bu sayede zorlu çevre koşullarındaki uygulamalar için de uygun hale gelir..
ISO 12090-1 standardına uygun boyutlar sayesinde, piyasadaki standart lineer kılavuzlarla yüksek düzeyde uyumluluk sağlanır.
Seri, 35, 45, 55 ve 65 standart ölçülerinde sunulmaktadır ve statik yük kapasiteleri 115 ile 600 kN arasında değişmektedir. 4.483 mm’ye kadar lineer ray uzunlukları mevcuttur.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com