Çok Fonksiyonlu İşleme Tezgâhları için Yüksek Hızlı RT Makaralı Halka

Resim 1: Yüksek Hızlı RT Makaralı Halka
THK, Yüksek Hızlı Makaralı Halka RT Modeli ile modern takım tezgâhları için tasarlanmış yeni bir döner rulman sunmaktadır. Bu rulman, minimum düzeyde ısı üretirken 1.290 dev/dak'ya (min⁻¹) kadar dönme hızlarına ulaşabilmektedir.
Yeni rulman, çapraz makaralı rulmanlarda olduğu gibi yuvarlanma elemanı olarak makaralar kullanarak yüksek rijitlik sağlamaktadır. Yüksek hızlı çalışma için özel olarak tasarlanan bu rulman, iki sıra eksenel makara ve bir sıra radyal makaradan oluşmaktadır. Tüm makaralar 90° temas açısına sahiptir; bu özellik, sıcaklığa bağlı olarak ön yükte meydana gelen artışların etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
Buna ek olarak, radyal olarak yerleştirilmiş makaralarda diferansiyel kayma oluşmaz. Eksenel makara sıralarında diferansiyel kayma meydana gelmesine rağmen, artan ön yükün performans üzerindeki etkisi oldukça sınırlı düzeyde kalmaktadır. Bu tasarım sayesinde RT Modeli, Dpw × N = 300.000 değerine (makaraların hatve dairesi çapı × izin verilen dönme hızı) ulaşmaktadır. Böylece, geleneksel çapraz makaralı rulmanlara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek dönme hızları elde edilebilmektedir.

Şekil 2: RT Modeli Makaralı Halkanın İç Yapısı
Makaralı halka, gövdeye ve mile kolay montaj sağlamak amacıyla hem iç halkada hem de dış halkada montaj deliklerine sahiptir. Ayrıca, iç halkadaki montaj yüzeyinin yönü, montaj gereksinimlerine ve seçilen modele uygun olacak şekilde isteğe bağlı olarak belirlenebilmektedir.

Şekil 3: Montaj Örnekleri
Yeni Yüksek Hızlı Makaralı Halka RT Modeli, 160 mm ile 580 mm arasında değişen iç çaplara sahip dört farklı boyutta sunulmaktadır. Farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak amacıyla THK, standart salgı hassasiyetinden ultra hassas performansa kadar uzanan dört farklı hassasiyet sınıfı seçeneği sunmaktadır.
THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com