İmalat makineleri
İmalat makinelerinde kullanılan çeşitli parçaların tamamı makine parçalarını üreten ana makineler tarafından yapılmaktadır. Hassas ve karmaşık veya büyük ve ağır olsun imalat makineleri tarafından üretilen parçaların hassasiyeti gün geçtikçe artmaktadır. THK'nın lineer hareket sistemleri hassasiyeti ve hızı mümkün kılan yönlendirmeyi sağlamaya yardımcı olmaktadır.
Yatay işleme merkezleri
Kesme makinelerinin içinde en önemli rol işleme merkezinindir.Yüksek derecede sağlamlığa ve doğruluğa sahip Kafesli Bilye LM Kızakları ve Vidalı Miller parçayı hızlı ve doğru bir biçimde hizalaması gereken tabla ve kesme araçlarını hareket ettiren sürücü mekanizması için kullanılmaktadır. Ayrıca, çapraz masura rulmanları da rahat bir dönüş hareketi sağlamak için gerekli olan döner tablada kullanılmaktadır.
Freze makineleri
Makineli üretim merkezleri ve diğer CNC tornaları toplu üretim yapılan ürünlerde kullanılan ana yöntem olsa da freze makineleri üretimin kesim hattında hala kullanılmaktadır. Oldukça yüksek hassasiyete sahip ürünler yapabilen en gelişmiş makineler de zanaatkarların yakın kontrolü altında üretilmektedir. Böyle ustaca bir elişini kopyalayabilmek için boşa hareket harcamayan LM Kızakları ve Vidalı Miller freze yönlendirme sistemlerinde kullanılmaktadır.
Nümerik kontrollü tornalar
Üretim merkezlerinin yanı sıra, nümerik kontrollü tornalar da üretimde çok önemli bir rol oynar. Yüksek sağlamlık ve doğrulukları ile LM Kızaklar ve Vidalı Bilyeler tornaların araç direklerinin hareketlerinde önemli rol oynar. Ayrıca LM Kızakları bu yüksek sağlamlıklarını küçük tasarımlarıyla birleştirdiği için ekipmanın küçültülmesine de katkıda bulunur.
Portal frezeler
Portal freze büyük bir freze makinesidir. Dolayısıyla, parçaları da büyük ve ağırdır. Ancak çok sağlam LM Kızakları tabla hareketi için kullanılırsa, tabla rahatlıkla hareket edebilir ve büyük parçalar yüksek hassaslıkta üretilebilir.
CNC freze makineleri
Yıllardır hareket ve güç transferi için kullanılan vites takımlarını üreten freze makinelerinde sürgülü kızaklar kullanılmaktadır, ancak boru tesisatı tasarımı ve yağlama yönetimi açısından zorluk yaşanmıştır. Yağlama seçenekleri ile birlikte LM Kızakları ve Vidalı Milleri kullanarak, sistemin bakıma ihtiyaç duyma döngüsü uzarken sistem tasarım çalışmasını ve montaj adımlarını azaltabilirsiniz.
Yüzey zımparalama makineleri
Son yıllara kadar hidrolik silindirler yüzey zımparalama makinelerinin tablalarını beslemek için kullanılıyordu. Ancak tabla besleme için şu an Vidalı Miller ve yardımcı sistemler kullanılmakta ve bu işlemin yüksek hızlarda daha doğru bir biçimde yapılabilmesi sayesinde üretkenlik artmaktadır. Vidalı Miller ile çalışan makinelerde hidrolik sistem bulunması gerekmez, bu sayede makine daha temiz kalır ve çevreye olumsuz etkiler azalır.
Kullanılan ürünler
LM Kızak
Dünyada ilk kez bilye dönme hareketini pratik kullanıma sokmanın bir parçasını oluşturan LM (Doğrusal Hareket) Kızak bizim ana ürünümüzdür.
Bilyalı Vidalı Mil
Bilyeli vidalı mil, vida ekseni ve somun arasında bir dönme hareketi yapan bilyeye sahip yüksek etkili bir besleme vidasıdır.
Bilyeli Freze
Bilyeli yivli mil bir bilyeli burç kayar rulmandır.
Çapraz Makara Halkası
Çapraz Masura Halkası her yönde yükleri taşıyabilen yüksek dönüş hareketi doğruluğuna sahip bir masuralı rulmandır.
Yağlama aksesuarları
Makinelerin yeterli derecede yağlanmasını sağlamak için, yağlamaya yönelik komponentlerin bulunduğu ürün yelpazesidir.