LM Kızak (tam bilyeli tip)
Modeller
|
Model HSR |
LM Kızağın tüm yönlerde kullanılmasını sağlamak için her bilye sırasının LM bloğuna uygulanan yüklerin her yönde (radyal, ters radyal ve yatay yönler) eşit olmasını sağlayacak şekilde 45° ’lik bir değme açısıyla yerleştirildiği küresel standart boyutta bir LM Kızaktır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
|
Model SR |
Düşük bölüm yüksekliği ve radyal yönde geniş yükler almasını sağlayacak bir bilye bağlantı yapısı olan küçük olarak tasarlanan bir model olduğu için bu LM Kızak yatay kızak birimleri için en iyisidir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model NR | Bilye çapına bilinen tiplerden daha yakın çaplı derin yivli oluğa ulaşan ve makine araçları için gerekli olan yüksek sertliği, titreşimi, darbe direnci ve tampon özellikleri olan bu model bir ultra ağır tip bir LM Kızaktır. Sonuç olarak özellikle radyal bir yük taşımak için en iyisidir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model NRS | Bilye çapına bilinen tiplerden daha yakın çaplı derin yivli oluğa ulaşan ve makine araçları için gerekli olan yüksek sertliği, titreşimi, darbe direnci ve tampon özellikleri olan bu model bir ultra ağır tip bir LM Kızaktır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model HRW | Geniş ray genişliğiyle ve düşük yüksekliğiyle alçak ağırlık merkezli yapısına bağlı olarak bu LM Kızak modeli yerden tasarruf edilmesi gereken veya bir momente karşı yüksek sağlamlığın tek bir ray için gerekli olduğu yerlerde kullanılabilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model RSR | Bu modeller tüm yönlerdeki yükleri yeterli şekilde taşıyabilen ve tek raylı kızaklar olmasına rağmen küçük bir moment yükünde çalışabilen Minyatür LM Kızaklarıdır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model RSR-Z | Bu model LM blokunun bir bölümünde reçine malzeme kullanarak ağırlıktan tasarruf eden ve düşük maliyetli bir Minatür LM Kızaktır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model HR | 2 rayın paralel kurulumu ile 4 yönde eşit ağırlıktaki yükleri taşıyabilen bu LM Kızağının düşük kesit yüksekliği vardır ve aralığın ayarlanmasına izin verir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model GSR | Bu LM Kızak modelinin geniş kendi kendini ayarlama yeteneği olması sebebiyle montaj doğruluğunun sabitlenmesinin zor olduğu yerler ve genel endüstri makinaları ve benzerleri için en iyisidir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model GSR-R | Ayrıntılar / Ürün ayarları | |
| Model CSR | Bu model, model HSR'ninkisine benzer bir iç yapıyı tamamlayan, diğeriyle birlikte iki LM rayını bağlantılı olarak kullanan, kayıt tutan ve çok güvenilir bütünleşik tip bir LM Kızaktır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model MX | Çok düşük yüksekliğe sahip dikey bir LM sisteminin kurulmasına izin veren bütünleşik tip bir Minyatür LM Kızak. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model JR | LM rayının yüksek bükülgenlik sağlamlığıyla bölümsel bir şekle sahip olmasından dolayı bu LM Kızak yapısal bir üye olarak kullanılabilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model HCR | Döner rulmanlardan daha fazla dairesel hareket gerçekleştirebilen bir LM Kızak. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model HMG | Bu model LM Kızak HSR ve R Kızak HCR teknolojilerini birleştirerek aynı tipteki LM bloklarının düz ve eğri raylarda sürekli olarak hareket etmesine izin veren yeni bir düz-eğri kızaktır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Model NSR-TBC | Bu LM Kızak yüksek oranda otomatik ayarlama ve otomatik hizalama yeteneğine sahip olduğu için zor kurulumlarda bile kullanılabilir. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Yüksek Sıcaklık | Maksimum 150 derece servis sıcaklığına erişebilen yüksek oranda korozyon direçli bir LM Kızak. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |
| Yüksek Korozyon Direnci | Bu model LM rayı LM bloğu olarak yüksek oranda korozyon dirençli paslanmaz çelik diğer metal parçalar için de paslanmaz çelik kullanarak mükemmel korozyon direnci gösteren bir LM Kızaktır. | Ayrıntılar / Ürün ayarları |