Skip to Contents


Üst Sayfa > 4 Yollu Eşit Yük Masuralı Tip LM Kızak HRX

4 Yollu Eşit Yük Masuralı Tip LM Kızak HRX


Ultra yüksek sertlik ve ultra ağır yükler için uygun LM Kızak

catalogdownload

Özellik 1: Ultra Yüksek Sertlik ve Ultra Ağır Yükler

HRX yüksek rijitlik için yuvarlanma elemanı olarak masuraları kullanan bir LM Kızaktır. Ayrıca, mevcut masuralı ürünlerimizle karşılaştırıldığında, LM arabasının toplam uzunluğunu arttırdık ve gelişmiş statik yük katsayısı elde etmek için yük taşıyan masura sayısını çoğalttık.

 


HRX'in iç yapısı

Mevcut THK masuralı kızaklar ile yeni HRX modeli arasındaki karşılaştırma tablosu

Model numarası Toplam blok uzunluğu L1 Temel statik yük katsayısı C0
Mevcut THK masuralı kızaklar HRX Mevcut THK masuralı kızaklar HRX
HRX35 C/R 82.2 92.2 119 150.1
LC/LR 112.2 120.2 165 195.7
HRX45 C/R 107 115.7 192 250.4
LC/LR 142 150.7 256 326.7
HRX55 C/R 129.2 143.7 266 369.9
LC/LR 179.2 192.7 366 497.9
HRX65 C/R 171.7 195.7 441 567
LC/LR 229.8 260.0 599 756

 

Özellik 2: 4 Yollu Eşit Yük

HRX üzerinde, her bir masura sırası 45 ° 'lik bir temas açısıyla tasarlandı, böylece LM bloğu tüm yönlerde (radyal, ters radyal ve yatay yönler) eşit yük katsayısı alır ve tüm yönlerde yüksek sağlamlık sağlar.

4 Yönlü Eşit Yük Tipi

 

Bu model, yatay yönde ve diğer herhangi bir yönde kullanım için aynı derecede uygundur.

 

 

Özellik 3: Mevcut LM Arabaları ve LM Rayları Tekil Satış için Uygundur.

HRX serisinin değiştirilebilir tasarımı sayesinde, aynı model numarasına sahip LM arabaları ve LM raylarını serbestçe birleştirerek değişik kombinasyonlarda kullanılabilirsiniz.