Skip to Contents


Üst Sayfa > Kompakt Bilyalı Oluklu Miller LFK-X ve LFH-X

Kompakt Bilyalı Oluklu Miller LFK-X ve LFH-X


Yeni Kompakt Bilyalı Oluklu Miller LFK-X ve LFH-X

 

Kompakt tasarıma sahip uygulamalara elverişli

LFK-X ve LFH-X modelleri, eski tip LF-X modelinden daha düşük bir flanş merkezi yüksekliğine sahip olarak tasarlanmıştır. Bu durum, daha kompakt tasarımlara ve çevresel bileşenlerin yerden tasarruf sağlayan bağlantılarına olanak tanır.

 

Daha hafif

Modifiye edilmiş flanş şekli, oluklu somunun ağırlığını yuvarlak flanşlı Model LF-X'ten daha hafif hale getirerek cihazların ağırlığını azaltır.

 

Boyutlar

Kompakt bilyalı oluklu mil serisi, standart ve uzun olarak (Ø5 ila Ø8 mm) iki tip somun ile Ø5 ila Ø30 mm arasında değişen dokuz boyuta sahiptir.


 

Model numarası. Oluklu mil çapı [mm] Somun yüksekliği [mm]
(L): Uzun tip LFK-X LFH-X
LFK5X(L)/LFH5X(L) 5 18 16
LFK6X(L)/LFH6X(L) 6 20 18
LFK8X(L)/LFH8X(L) 8 22 21
LFK10X/LFH10X 10 30 25
LFK13X/LFH13X 13 34 29
LFK16X/LFH16X 16 37 34
LFK20X/LFH20X 20 52 38
LFK25X/LFH25X 25 50 46
LFK30X/LFH30X 30 58 51