Skip to Contents


Üst Sayfa > Senkron sağ/sol hareket için tek motorlu KR-RL Lineer Hareket Kılavuz Aktüatörü

Senkron sağ/sol hareket için tek motorlu KR-RL Lineer Hareket Kılavuz Aktüatörü

Yeni kompakt Lineer Hareket Kılavuz Aktüatörü ile KR-RL THK, kavrama, ölçme, konumlandırma vb. için gerekli olanlar gibi simetrik açma ve kapama hareketleri için doğrusal bir eksen veya aktüatör sunar.

Bir motorla senkron sağ/sol hareket için Lineer Hareket Kılavuz Aktüatörü KR-RL

İllüstrasyon 1: Bir motorla senkron sağ/sol hareket için Lineer Hareket Kılavuz Aktüatörü KR-RL

Detaylı ürün bilgisi için PDF Katalog

Video

Lineer teknoloji için uygulama örnekleri

Lineer Hareket Kılavuz Aktüatörü KR-RL, optimize edilmiş bir enine kesiti ve düşük ağırlık merkezi ile dış rayın U şeklinde çelik profili ile çok kompakt ve sağlam olan kanıtlanmış KR ünitesine dayanmaktadır. Dış raya iki bilyalı rulman bloğu entegre edilmiştir ve bunlar sağ ve sol dişli bilyalı vidalı tahrik tarafından açılıp kapanmak üzere simetrik olarak tahrik edilir.

Son efektörler (tutucular) ile uygulama örneği

İllüstrasyon 2: Son efektörler (tutucular) ile uygulama örneği

Lineer Hareket Kılavuz Aktüatörü KR-RL, toplam 150 ~ 1680 mm uzunlukta standart veya kısa bloklarla 15 ~ 65 ortak boyutlarda mevcuttur.