Skip to Contents


Üst Sayfa > OMNIedge: THK'nın Üretim Endüstrisi için IoT Doğrusal Teknoloji Hizmeti

OMNIedge: THK'nın Üretim Endüstrisi için IoT Doğrusal Teknoloji Hizmeti

Mart 2021 itibariyle THK, geçen yıl başlatılan imalat endüstrisi için OMNIedge adlı IoT hizmeti için ürün yelpazesini genişletti. Lineer kılavuz ve vidalı mil uygulamalarına ek olarak, servis artık üretim operasyonlarında yaygın olarak kullanılan aktüatörler için de mevcuttur. OMNIedge'e olan ilgi zamanla arttı ve müşteri tesislerindeki ve THK'nın kendi tesislerindeki cihazlar için 1.000'den fazla birim zaten kullanılıyor. Birçok OMNIedge kullanıcısı, sistemin bileşenlerin durumunu görselleştirme ve sayısal verileri basit bir şekilde toplama ve analiz etme kabiliyeti için övgü ve beklentilerini dile getirdi.

Lineer teknoloji bileşenlerindeki sensörler

İllüstrasyon 1 Lineer teknoloji bileşenlerindeki sensörler: Lineer kılavuzlar, lineer aktüatörler ve vidalı miller

Kullanıcı dostu olmaları nedeniyle, lineer aktüatörler, transfer ve montaj ekipmanı gibi otomatik cihazlarda lineer kılavuzlar ve vidalı millerle birlikte kullanılmak üzere yaygın olarak benimsenmiştir. Bu tür cihazların bileşenleri için, öngörücü arıza tespitine duyulan ihtiyaç, aktüatörleri de içerecek şekilde lineer kılavuzların ve vidalı millerin ötesine geçmiştir. Bu talebe cevap verebilmek için THK, servis için uzun zamandır beklenen aktüatör uyumluluğunu sunmaya başladı.

OMNIedge Sistemine Genel Bakış

İllüstrasyon 2 OMNIedge Sistemine Genel Bakış

Şirket şu anda pompalar ve fanlar gibi cihazlardaki döner bileşenleri içerecek şekilde uygulama yelpazesini genişletmek için ücretsiz bir deneme yürütmenin ortasında olsa da, THK, özünde makine bileşenleri için öngörücü arıza tespiti ile genel ekipman sağlığının yönetimini daha da ileri götürmek için hizmeti genişletmeye devam edecektir. Bu hizmet sayesinde THK, üretim katında verimlilikte sürekli iyileştirmelere katkıda bulunacaktır.

OMNIedge Teknolojisi

İllüstrasyon 3 OMNIedge Teknolojisi

Mevcut lineer kılavuz ve vidalı mil versiyonlarında olduğu gibi, kurulum kolaydır. Sensörün sadece ana aktüatör ünitesinin dışına takılması gerekir. Herhangi bir değişiklik veya ek işleme gerekmez. OMNIedge, çalışan bir cihaza bile eklenebilir. Bu, tahmine dayalı hata algılamaya hemen başlamak isteyen müşteriler için mükemmeldir.

Tek bir amplifikatör, aynı anda bağlı en fazla üç sensöre sahip olabilir. Bağlı bileşenlerin herhangi bir kombinasyonu (lineer kılavuzlar, vidalı miller ve aktüatörler dahil), ekipman içindeki makine elemanlarının konfigürasyonuna uyacak şekilde aynı amplifikatöre bağlanabilir.

Takım tezgahlarına ek olarak, sistem, aktüatörlerin kullanımını yaygın olarak benimsemiş olan transfer ve montaj cihazları gibi genel endüstriyel makineler için de kullanılabilir.

OMNIedge Kataloğu'nu İndirin