Tek parça iç ve dış bileziklerle sağlam bir tasarıma sahip çapraz masuralı RBU halka
İstikrarlı dönme hassasiyeti ve tork ile hızlı kurulum
RBU modeliyle THK, daha kolay ve daha hızlı montaj için tek parça iç ve dış bileziklere sahip sabit bir yatakla çapraz makaralı bilezik serisini genişletiyor.

Çizim 1 Tek parça iç ve dış bileziklerle sağlam bir tasarıma sahip çapraz masuralı RBU halka
Çapraz masuralı halkaların özelliği, kanallarda dik açılarda yuvarlanan dikey olarak düzenlenmiş silindirik makaralardır. Bu şekilde rulmanlar, yüksek momentli yükleri ve eksenel ve radyal yönler dahil olmak üzere her yönden gelen yükleri çok küçük bir alanda absorbe ederken yüksek dönme hassasiyeti sunar. Ara parçaları, silindirleri doğru konumlarında tutar ve böylece eğilmelerini (eğik silindirler) önler. Bu, silindirler arasındaki sürtünmeyi ortadan kaldırarak yumuşak hareketin elde edilmesini sağlar.

Çizim 2 Ortogonal olarak düzenlenmiş, ara parçalı silindirik masuralar
Bu özelliklere sahip çapraz masuralı bilezikler, endüstriyel robotlar, takım tezgahları ve hız düşürücüler gibi yüksek hassasiyetli döner hareket için ekipman ve makinelerde yüksek sertlikte döner yataklar olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Son yıllarda endüstriyel robot ve hız düşürücü üreticileri, artan otomasyon ve iş gücü tasarrufu nedeniyle artan taleple karşı karşıya kaldı. Bu, üretkenliği artırmak için üretim süreçlerinin optimizasyonuna yol açtı. Ayrıca, aynı sayıda çalışanla daha fazla üretim artışı sağlayacak iş süreçlerinin oluşturulmasına acil ihtiyaç vardır. Eskiden çapraz makaralı bilezikler, yüksek hassasiyette dönüş elde etmek için zahmetli bir montaj süreci gerektiriyordu ve üretkenliği artırmak zordu.
Burada montajı kolaylaştırmak için THK, tek parça iç ve dış bileziklerden oluşan sağlam bir yapıya sahip çapraz masuralı RBU halkasını geliştirdi. Performans açısından bu rulman, yumuşak torkun yanı sıra sabit dönüş hassasiyeti sunar.
Çapraz masuralı bilezikler, iç çapları 20 ila 190 mm arasında değişen toplam 24 boyutta sunulur. Ayrıca boyutlar, tasarımı değiştirmeden RBU modeline geçilebilmesini sağlayan bölünmüş bir dış halkaya sahip mevcut RB modeliyle tamamen uyumludur.
Katalog İndir
Kullanılabilirlik için lütfen yerel THK bayinizle iletişime geçin.