Skip to Contents


Üst Sayfa > Güçlü manyetik alanlarda düzgün ve hassas hareket

Güçlü manyetik alanlarda düzgün ve hassas hareket

Düşük Manyetik Geçirgenlikli Lineer Kızak HSR-M3

Yeni lineer kızak HSR-M3 ile THK, uzun süre boyunca yüksek hassasiyetli ve kararlı lineer hareket sağlayan özel bir lineer kızak sunuyor — hatta güçlü manyetik alanlarda bile.


Düşük manyetik geçirgenlikli lineer kızak HSR-M3

Görsel 1: Düşük manyetik geçirgenlikli lineer kızak HSR-M3

Lineer kızak HSR-M3, kanıtlanmış HSR modeline dayanmaktadır ve:

• Tüm yönlerde eşit yük taşıma kapasitesi sunar.

• ISO yuvarlanma yatakları standardına (ISO 12090-1:2011) uygun montaj ölçülerine sahiptir. Düşük manyetik geçirgenliğe sahip malzemeler kullanılarak, bu yeni model 1,02’lik göreceli manyetik geçirgenlik değerine ulaşır ve böylece manyetik alanların etkilerine karşı dirençli hale gelir.


Ayrıca, HSR-M3 modelinde kullanılan malzeme en az 40 HRC sertliğe sahiptir. Bu sayede, Japon Endüstri Standardı’na (JIS) göre düşük manyetik geçirgenliğiyle bilinen SUS316 paslanmaz çeliğe göre daha yüksek yükleri taşıyabilir.

Paslanmaz çelik alaşımı SUS316 ile doğrusal kılavuz HSR-M3 arasındaki manyetik geçirgenliğin karşılaştırılması

Resim 2 Paslanmaz çelik alaşımı SUS316 ile doğrusal kılavuz HSR-M3 arasındaki manyetik geçirgenliğin karşılaştırılması

HSR-M3 doğrusal kılavuzun bir diğer avantajı ise, karbon çeliğinden farklı olarak malzemenin mıknatıslanmamış olması ve dolayısıyla manyetik akı üzerinde minimum etkiye sahip olmasıdır.

Manyetik alan içindeki yerleşim

Resim 3 Manyetik alan içindeki yerleşim

Bu özellikleriyle yeni HSR-M3 LM modeli, MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) makineleri veya ilgili test ekipmanları gibi güçlü manyetik alanların bulunduğu ortamlardaki uygulamalar için özellikle uygundur.

Download pdf