Skip to Contents


Üst Sayfa > Termal Olarak Zorlayıcı Uygulamalar İçin Entegre Somun Soğutmalı Bilyalı Vida

Termal Olarak Zorlayıcı Uygulamalar İçin Entegre Somun Soğutmalı Bilyalı Vida

Üstün hassasiyet ve güvenilirlik için verimli sıcaklık kontrolü

Bilyalı vida tahrik sistemleri için geliştirilen yeni somun soğutma çözümü, yüksek hızlarda ve termal yüklerde etkili ve hedefe yönelik ısı dağılımı sağlar. Somun içinde özel olarak tasarlanmış soğutma kanalları, çalışma sırasında oluşan ısıyı güvenilir bir şekilde dağıtır. Bu sayede önemli ölçüde iyileştirilmiş termal stabilite elde edilir – bu da yüksek konumlandırma hassasiyeti ve sabit ön yükleme torku sağlarken korunur.


 Doppelmutter mit zwei Kühlkreisläufen

Çift soğutma devresine sahip çift somun


Uygulamaya özel optimize edilmiş soğutma tasarımı

Soğutma kanalı tasarımı, ilgili ön yükleme yöntemi ve özel müşteri gereksinimlerine göre bireysel olarak yapılandırılır. Bu, maksimum soğutma performansı ve yüksek sistem verimliliği sağlar. Modüler tasarımı sayesinde, soğutma sistemi farklı bilyalı vida tahrik sistemlerine – mil çapı, sirkülasyon sistemi ya da ön yükleme konsepti ne olursa olsun – esnek bir şekilde entegre edilebilir. Bu da birçok endüstriyel uygulama için yeni olanaklar sunar.


Uzun bilyalı vidalar için bile verimli soğutma

İçi boş mil uygulamasının teknik olarak zorlayıcı olduğu uzun bilyalı vidalar için, somun soğutması yüksek performanslı bir alternatif sunar. Bu yöntem, özellikle soğutma sistemi için sınırlı alan bulunan zorlu uygulamalarda etkili bir ısıl yönetim sağlar.

Download pdf