Skip to Contents


Home > 帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿「SDA-V/SDAN-V型」

帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿「SDA-V/SDAN-V型」

SDAN-V

2020年1月3日

帶滾珠保持器的高速小型滾珠螺桿
「SDA-V/SDAN-V」新登場。
實現裝置的高速化、小型化。

 

 

特徵1 高速性能

採用沿切線方向掬取方式
實現最高轉速5,000min-1(DN值:16萬MAX)。
長期高速驅動也能維持穩定的扭矩。

 

特徵2 小型螺帽

外徑比最多小型化30%(比較本公司以往產品)。
實現了裝置的小型化設計。
螺帽尺寸依據DIN規格﹝DIN69051-5﹞

 

特徵3 採用沿切線方向掬取

採用新開發的循環零件,實現了理想的滾珠循環結構。

SDA-V/SDAN-V產品陣容