技術資料(下載產品技術資料)

介紹一部分對產品選型、以及設計和保養等有用的技術信息。
想要查看其他技術資料的話,請註冊(免費)或登錄技術支援網站。

 

 

 

技術資料:滾珠螺桿潤滑脂封入方法

為什麼滾珠螺桿需要使用潤滑脂潤滑?

為了充分發揮滾珠螺桿的功能,重點在於確保滾動部位功能正常。

若不使用潤滑脂潤滑且持續使用,
會導致金屬層接觸…
若使用潤滑脂潤滑,
金屬表面會被油膜包覆…
滾珠螺桿滾動部擴大圖
滾珠螺桿滾動部擴大圖
滾珠螺桿滾動部擴大圖
滾珠螺桿滾動部擴大圖
滾動部摩擦變大。
會產生焦化,增加磨耗,造成提早損壞。
減少磨耗、發熱。
另一個好處是可防止生鏽。
對滾珠螺桿潤滑是充分發揮或維持功能不可或缺的步驟!

 

封入方法
旋轉1/2圈
旋轉1/2圈
※潤滑脂槍:若1次注射為0.7㎤,封入量7.0㎤時,則注射10次
約3倍

約3倍

 

※若有效螺桿長度小於螺帽長度3倍以下時,
請在行程範圍內移動。

使用潤滑脂槍每注射1次將軸旋轉1/2圈,
並封入規定量。

封入潤滑脂後,移動螺帽約螺帽全長3倍的距離,
充分沾附潤滑脂。

 

注意點

若沒有一邊旋轉一邊封入,會導致潤滑脂由密封處流出,
導致無法對螺帽封入規定量!
流出的潤滑脂請擦拭後,依據封入方式,重新封入潤滑脂。

注意點

※關於潤滑脂封入量請洽詢THK

 

想要查看其他技術信息的話,請註冊(免費)或登錄技術支援網站。

技術資料:LM導軌有許多種類

LM導軌多種多樣

了解各種型號的特徵,才能選擇最適合裝置使用的型號。
乍看之下一樣都是LM導軌…型號竟多達30種以上!

LM导轨多种多样

 


首先,先介紹較常用且具代表性的4種分類。

LM導軌 4種分類
  具保持器 無保持器
徑向負荷型 SSR
SSR
SR
SR
4方向等負荷型 SHS
SHS
HSR
HSR

 

說明結構上有顯著差異的「徑向負荷型」「4方向等負荷型」之特徵。
依據承受的負荷方向,選擇不同型號。

「徑向負荷型」與「4方向等負荷型」的差異
徑向負荷型 4方向等負荷型
徑向負荷型 4方向等負荷型
適合承受上方負荷的LM導軌。
最適合LM導軌常見的
水平使用安裝方向。

水平使用
對於來自任何方向的負荷,皆具備相同的容許負荷。
因此適合垂直使用、壁掛使用。
立使用、壁掛け使用
【代表型號】
保持器型:SSR
全滾珠型:SR
【代表型號】
保持器型:SHS
全滾珠型:HSR

 

想“繼續”查看的話

 

請註冊(免費)或登錄技術支援網站。