Skip to Contents


Top Page > ボールねじ軸の強制冷却が可能な「中空ボールねじ Nシリーズ」新登場

ボールねじ軸の強制冷却が可能な
「中空ボールねじ Nシリーズ」新登場

 

2019年11月8日

ボールねじ軸の強制冷却を可能にする「中空ボールねじ Nシリーズ」の受注を開始しました。

 

 

 

 

特長

・中空ねじ軸を標準化
・ボールねじの強制冷却が可能
・最大軸長 3000mm

ラインナップ

■ボールリテーナ入りタイプ SBN-V、SDA-V、SDAN-V
■総ボールタイプ SDA-VZ、SDAN-VX、BIF-V、BNFN-V、BNF-V、EBB-V、EPB-V

リード精度

C3、C5、C7

 

単位:mm

ねじ軸外径 内径 最大ねじ軸全長 最大ねじ部長さ
20 6 2000 1500
25 8 3000 2000
32 8 3000 2000

 

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム