Skip to Contents


Top Page > プレス機向け高負荷ボールねじ「HBN-P形」新登場

プレス機向け高負荷ボールねじ「HBN-P形」新登場

2020年4月6日

プレス機向け高負荷ボールねじ「HBN-P形」の受注を開始しました。

HBN-P形は、プレス機用途向けに専用設計を施したボールねじで、許容荷重を既存製品の約2倍に向上したことで小径ねじ軸の選択が可能となり、装置のダウンサイジングを実現します。 

許容荷重を向上し、装置のダウンサイジングを実現

既存製品HBN、HBN-Kより許容荷重を約2倍に向上しました。
許容荷重が高いため、既存製品より小径のねじ軸を選択することが可能です。
その結果、周辺部品の大型化を抑えることができ、装置のコンパクト化を実現します。

既存製品との許容荷重比較

単位:kN

 

ボールねじナット外径比較

従来タイプ プレス機向け
HBN10020K-7.5 HBN6320P-7.5
ナット外径:φ154mm ナット外径:φ117mm
許容荷重:295kN 許容荷重:332kN

 

ラインナップ

■HBN-P形   ねじ軸外径φ40、63
■HBN-KP形 ねじ軸外径φ80、100、120、140

単位:mm

ねじ軸外径

リード
12 20 25 40
φ40 HBN4012P      
φ63   HBN6320P    
φ80   HBN8020KP    
φ100   HBN10020KP   HBN10040KP
φ120     HBN12025KP  
φ140       HBN14040KP

 

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム