1軸使用に適したLMガイドHDR形 新登場

2020年1月24日
THKは、4月2日より1軸使用に適したLMガイドHDR形の受注を開始いたしました。HDR形は、Mcモーメント(ローリング方向)の剛性に優れ、1軸使用に適したLMガイドです。DB構造とプレートカバーにより、異物対策にも優れています。また、同呼び形番のLMブロック、LMレールで互換性製品をラインナップしています。本製品により、THKは様々な装置のコンパクト化や軽量設計に貢献してまいります。
プレスリリース「1軸使用に適したLMガイド「HDR形」の受注を開始」
特長1. LMガイド1軸で構成するテーブルでも十分使用できる剛性
LMガイド1軸で構成するテーブルでも十分使用できるよう剛性を設計したLMガイドです。テーブルから物が張り出した状態での使用や、壁掛けでの使用など、常にMcモーメントが作用するような使い方にも適しています。
特長2.LMレール上面の異物対策
LMレール側面にボール転動面を設けた形状により、転動面への悪影響を低下させます。あわせてプレートカバーをご利用いただくと、より防塵性能が向上します。過酷環境で異物侵入を防ぐことができます。
特長3.LMブロック、LMレールの単品販売も可能

同呼び形番のLMブロック、LMレールで自由に組み合わせて規格を満たす、互換性製品をラインナップしていますので、単品での販売も可能です。
■種類
サイズ: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
ブロックタイプ: 標準、ロング
応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 お問合せフォーム |