フルボールタイプで最高峰の高速性能 DN値17万
「工作機械用 高速ボールねじ BSM形」新登場

2020年1月24日
フルボールの常識を凌ぐ高速性能を有し、さらに高負荷容量を実現した「工作機械用 高速ボールねじ BSM形」の受注を開始しました。
特長1. 高速性能
新開発の循環構造により、DN値が大幅に向上。
高速性能の要求に応える大リードを採用し、従来品のDN値13万から17万へ大幅に向上しました。
最大送り速度121m/min(BSM4030-6の場合)
最大送り速度
ねじ軸外径(mm) | リード(mm) 単位m/min | |||
---|---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 30 | |
φ36 | - | 90 | - | - |
φ40 | 65 | 81 | 101 | 121 |
φ45 | 58 | 73 | 90 | - |
φ50 | 52 | 66 | 82 | 98 |
φ63 | 41 | - | - | - |
特長2.工作機械の要求性能に応える設計
負荷容量向上を実現する溝設計。
BSMは独自の溝設計と2条溝構造の採用により、負荷容量向上を実現しました。
特長3.コンパクト・高剛性
弊社従来品と比べ、ナット外径がコンパクトながら、高剛性を実現。
BSM-Bは弊社従来品と比べ、ナット外径をスリム化し、省スペース設計に貢献します。
また、さらなる高剛性を実現するため、全長を伸ばすことで負荷回路数を増加しました。
製品構造
BSM ラインナップ
ねじ軸外径 | リード | |||
---|---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 30 | |
φ36 | - | 〇 | - | - |
φ40 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
φ45 | ● | ●〇 | ●〇 | - |
φ50 | ● | ●〇 | ●〇 | ●〇 |
φ63 | ● | - | - | - |
●:BSM形 ◯:BSM-B形(スリムナットタイプ)
応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 お問合せフォーム |