Skip to Contents


Home > 超高剛性、超重荷重に適した4方向等荷重ローラータイプ「LMガイド HRX形」新登場

超高剛性、超重荷重に適した4方向等荷重ローラータイプ
「LMガイド HRX形」新登場

2020年1月24日

超高剛性、超重荷重に適した4方向等荷重ローラータイプ「LMガイド HRX形」の受注を開始しました。

 

特長1. 装置の高剛性化に貢献

HRX形は、転動体にローラーを使用しているため剛性が高いLMガイドです。またLMブロック全長を長くし有効ローラー数を増加させたため、静定格荷重向上を実現しました。


HRX形の内部構造

特長2.あらゆる姿勢での使用が可能

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)からの荷重に対して同一定格荷重となるように各ローラー列を接触角45°で配置したため、あらゆる方向に高い剛性があります。

特長3.LMブロック・LMレール個別販売も可能

同サイズのLMブロック、LMレールで自由な組み合わせで規格を満足する互換性製品をラインナップしています。


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ

応用技術統括部 AE部
〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10
TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918
お問合せフォーム