コンパクトボールスプライン「LFK-X/LFH-X形」新登場

2020年8月25日
ボールスプラインLF-X形の新シリーズとして、コンパクトボールスプライン「LFK-X/LFH-X形」の受注を開始しました。
特長は形状がコンパクトなボールスプラインで、装置の構成部品を小さく、軽量化できることを強みとし、用途に応じた豊富な軸径サイズを新たに用意しております。
本製品はお客様から寄せられた多くのニーズに応えた新製品です。
コンパクト設計が可能
「LFK-X/LFH-X形」は、既存製品LF-X形より芯高さが低く設計されているため、周辺部品を小さくして装置をコンパクトに設計したい箇所に最適です。
質量が小さく軽量化
「LFK-X/LFH-X形」は、フランジ面積が小さくカットされているので、既存製品の丸フランジタイプLF-X形よりもスプラインナットの質量が小さくなり(当社比10~15%減)、軽量化を図ることができます。
豊富なラインナップ
スプライン軸の軸径サイズはφ5~φ30まで9サイズを展開し、スプラインナットは角型(LFK-X形)と小判型(LFH-X形)の2種類をラインナップしています。
単位:mm
形番 |
軸径φ | ナット高さ | |
---|---|---|---|
(L):ロングタイプ | LFK-X | LFH-X | |
LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
LFK20X/LFH20X | 20 | 42 | 38 |
LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |
応用技術統括部 AE部 〒108-8506 東京都港区芝浦2-12-10 TEL: 03-5730-3865 FAX: 03-5730-3918 お問合せフォーム |