Skip to Contents


Home > 「ボールリテーナ入り高速コンパクトボールねじ」新登場

ボールリテーナ入り高速ボールねじ SDA-V/SDAN-V 新登場

SDAV

2018年9月3日

高速・コンパクトな機械設計を実現しました。

 

 

■ 特長1:高速

接線方向すくい方式を採用し、
最高回転数5,000min‒(1 DN値:16万MAX)を実現。
長期間での高速駆動でもトルクが安定。

 

 

特長2:コンパクトナット

外径比最大30%コンパクト化(弊社従来品との比較)。
装置のコンパクト設計を実現します。
ナット寸法はDIN規格[DIN69051-5]に準拠

 

特長3:接線方向すくいを採用

新開発の循環部品により、理想的なボール循環構造を実現しました。

 

SDA-V ラインナップ