×

LM滚动导轨的检查要点

HELPFUL TIPS
  • 直线运动部件预测检测

首先...THK的滚动导轨使用寿命长!

THK的"LM滚动导轨"经过精心设计、制造,确保能够长期放心地使用,与其他直线运动部件相比,使用寿命显著延长。

实现"长寿命"的LM滚动导轨特点

通过"R槽接触"
增加了钢球的容许荷重及寿命!

"圆弧沟槽"✕"DF结构"合理吸收倾斜及误差!

提升润滑性的
"球保持器"系列!

这个时候是・・点检信号

如在使用设备时感到有如下异常,请检查LM滚动导轨。通过点检,可将故障防患于未然。

此时要注意!

  • 精度(定位精度、行走直线度、行走平行度)下降
  • 运转时的声音与平时不同/比平时大
  • 设备振动加剧
  • 驱动马达的电流值有异常

如果怀疑是LM滚动导轨引发的异常,请检查LM滚动导轨的周边情况。伸缩护罩等防尘罩,用灯光照射设备内部即可目视查看。检查有无钢球脱落、端盖板松动等异常。

如果发现LM滚动导轨有异常,请停止使用,并细致检查。

查看的要点(LM滑块)

检查LM滑块时,请注意以下几点。

滑块主体:是否有变形、破损?
末端密封垫片、端盖板:是否有变形、破损?
钢球、球保持器:钢球、球保持器是否从滑块飞出?

有时会在远处发现脱落的LM滚动导轨钢球。不仅是LM滚动导轨附近,还要在更大范围内检查。

  • 如果随意将滑块从轨道上卸下,可能造成钢球脱落!

查看的要点(LM轨道)

检查LM轨道时,请注意以下几点。

润滑脂状态:剩下的润滑脂是否足够?
轨道滚动面:是否有异物附着?
轨道滚动面:是否有划痕或变色?

目视难以看到的轨道滚动面也要采取一些方法进行检查。
要确保能够长期放心地使用,及早发现异常是关键!

  • 如果随意将滑块从轨道上卸下,可能造成钢球脱落!

为了能放心使用LM滚动导轨

如果发现异常,请首先联系我们!

我们除了会根据您的规格提出"润滑量"、"润滑间隔"方面的建议,还会为您提供提高防尘性能的"加强密封性能"方案。

正确、充分地实施润滑!

LM轨道的滚动面需要润滑油。THK还将为您提供适合客户使用环境的最佳润滑方式。

在更换信号出现之前,您是否考虑过要将LM滚动导轨及机械零部件的状态可视化?