×

此时请注意
- 更换信号

HELPFUL TIPS
  • 直线运动部件预测检测

端盖板变形、破损

LM滑块两端装有"端盖板"。如果发现端盖板存在偏移、变形、损伤,请咨询THK。这是因为如果钢球循环不良,将会造成滑块不能正常动作。

LM滚动导轨运行恶化,影响设备。
建议停止设备,考虑更换。

末端密封垫片变形、破损

根据规格不同,LM滑块附带具有防尘作用的"末端密封垫片"。如果发现末端密封垫片存在偏移、变形、损伤,请咨询THK。这是因为LM滑块的润滑脂保持能力大幅下降,导致出现"润滑不足"的情况,或异物容易进入LM滑块内。

由于润滑不足或异物进入引发故障。
建议停止设备,考虑更换。

轨道变形、变色

由于润滑不足或保养不足,导致LM轨道的滚动槽变色或划伤。划痕加剧后,会造成表面剥离,引发故障。与状态良好的钢球滚动槽相比较,查看是否存在异常。

LM轨道滚动槽如发现有任何细小异常,均建议考虑更换。