在工厂基础服务设备中导入预测性维护

HELPFUL TIPS
  • 直线运动部件预测检测
  • 旋转部件预测检测

前言

近年来,从事制造业的人员持续减少。
尤其是保全业务,很多工作都是凭借的过去的经验及专业知识,人才培养困难。

出处:经济产业省制造业白皮书

为何保全业务如此重要

工厂的基础设施,尤其是一些基础服务设备如果停止运行,会对工厂运行带来极大影响。
因此,在保全业务中,重要的是及时尽早发现并解决设备中潜在的问题,管理设备,使设备始终处于健康状态。

对预测检测的误解

在很多负责人的印象中都是"用于预测性维护的设备安装、系统构建都比较难,应用也复杂"。
鉴于此,OMNIedge采用了更方便应用的系统构成。

仅需将传感器安装在轴承附近并供电,即可获取数据并传动到云端。

对系统构建困难的误解

将获取的数据可视化时,往往存在误解,认为系统构建及网络构建较为复杂,但THK提供的OMNIedge采用的是在WEB浏览器中运行应用程序的方式。
OMNIedge无需专用的系统构建,只要有网络环境,即可随时随地访问系统。

通过定量判断,任何人都能发现变化

使用预测检测传感器,实现设备状态的可视化。
可通过数值、波形定量判断振动及温度数据,有众多案例表明该方法可缩短业务员的培训时间。

参考信息