ブックタイトルTHKアニュアルレポート2016

ページ
26/54

このページは THKアニュアルレポート2016 の電子ブックに掲載されている26ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

THKアニュアルレポート2016

ESGTHKは、「世にない新しいものを提案し、世に新しい風を吹き込み、豊かな社会作りに貢献する」との経営理念のもと、企業としての成長を追求しながら、E(Environment:環境)、S(Social:社会)、G(Governance:ガバナンス)の3つの観点を重要と考え、事業を展開しています。環境との調和環境マネジメントシステムTHKでは、国内外の生産拠点で環境マネジメントシステム(ISO 14001)の認証取得を進めており、各生産拠点ではマネジメントサイクル(PDCA)を回すことにより、継続的なレベルアップに努めています。また、THKではグループ全体で環境活動を推進すべく、本社リスク管理室環境経営課を中心として生産、オフィス、物流部門が連携して環境負荷低減の活動を進めており、環境活動の進捗状況の確認、効果のあった施策の横展開を図っています。2015年度の取り組みの結果としては、従来掲げている環境目標のうち、省エネルギー・地球温暖化防止(CO 2排出量原単位、前年比1%削減)では未達となりましたが、省資材・ゼロエミッション(ゼロエミッション率、0.50%未満)とリスク物質管理(PRTR物質取扱量、前年比3%削減)については目標を達成することができました。ISO 14001認証取得事業所事業所取得年月日審査機関山形工場甲府工場山口工場三重工場岐阜工場2010年12月17日(登録更新日)JQATRNA(アメリカ)2001年6月13日SQATHKリズム本社・浜松工場2001年12月20日JIATHKリズム九州工場2002年12月20日JIATMA(アメリカ)2003年7月14日SAI GLOBALTME(フランス)2004年2月3日AFAQTHK新潟2005年10月21日JQATHKリズム引佐工場2006年12月20日JIATHK無錫(中国)2008年1月7日CQC大連THK(中国)2008年12月18日TUVTHK遼寧(中国)2010年1月12日TUVTRTC(タイ)2010年7月9日URSTRGC(中国)2010年12月9日SGSTRMS(マレーシア)2011年10月25日DQSTHKインテックス三島・仙台工場2013年3月21日ClassNKTRA MICHIGAN(アメリカ)2014年10月24日DQSTRA CANADA(Tillsonburg)(カナダ)2015年2月8日DQSTRA CANADA(St. Catharines)(カナダ)2015年2月10日DQSTRCC(中国)2015年3月17日BUREAU VERITASTRA CZECH(チェコ)2015年4月16日DQSTRA GmbH(ドイツ)2015年12月17日DQSグリーン物流ロジスティクス部を中心とする物流部門では、物流全般にわたる環境負荷を低減すべく「グリーン物流活動」に継続して取り組んでいます。輸送におけるCO 2排出量削減と輸送効率の向上をグリーン物流基本方針とし、モーダルシフトや輸送トラックの効率化など様々な活動を進めています。2016年3月期では、調達と販売の物流を融合して積載率の向上を図りました。調達、販売それぞれでは荷物の量が大型トラック1台分に満たない場合でも、混載輸送することにより積載率を向上し輸送効率を高めることができました。トラックでの混載輸送24 THK ANNUAL REPORT 2016