ブックタイトルエコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

ページ
22/90

このページは エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ の電子ブックに掲載されている22ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

エコノミーシリーズ THK 電動アクチュエータ

特長シリーズ一覧形番仕様・寸法TSCオプション-1シ章エ-リコーノズミー寸法-2シ章コ-リンーパズクトケーブル長さ:300mmR40以上確保(21)40(75)322531±0.02(許容差は?3に適応)(53)(テーブルカハ゛ー幅)-3シ章ユ-リニーバズーサル-4シ章ス-リーーパズー50mm以上確保FA4-M5深サ82-?3H7深サ5-5シ章ク-リリーーズン(24.5)2(39.5)±1mm(モータ側原点時)(AL)(37.5)±1mm(反モータ側原点時)L32ストローク(2)※1(4)※1(4)※2(2)※2-6シ章多-リ軸ーズ(60.5)62.560-7シ章コ-リンートズローラ2×n-M4深サ8542915±0.02L2(55)±1mm(モータ側原点時)(57)±1mm(反モータ側原点時)(135)ブレーキ付き(197)?3H7深サ5100L1C長穴深サ5(長穴詳細図参照)14R1.50.5 0.5R1.53+0.020長穴詳細図-8シ章リ-リニーアズモータ-9シ章精-リ密ースズテージ※1モータ側が原点時の場合の、メカストッパまでのストロークです。※2反モータ側が原点時の場合の、メカストッパまでのストロークです。注)サーボオン時にスライダが数mm程度揺動します。ES6カタログICB.epsESECストローク[mm](メカストッパ間ストローク)※1※2最高速度[mm/s]寸法[mm]50(56)100(106)150(156)200(206)250(256)300(306)350(356)※1使用条件により可搬質量と最高速度が変わります。詳細は「速度と可搬質量関係図」をご参照ください。※2最高速度は、ボールねじの許容回転数によって制限されます。※3()内はブレーキ付きの値です。400(406)450(456)500(506)550(556)600(606)ボールねじリード:6mm300270230ボールねじリード:12mm500460AL※3336(398)386(448)436(498)486(548)536(598)586(648)636(698)686(748)736(798)786(848)836(898)886(948)L176.5226.5276.5326.5376.5426.5476.5526.5576.5626.5676.5726.5L190140190240290340390440490540590640L2100501005010050100501005010050C0100100200200300300400400500500600取付穴数n233445566778※3質量[kg]2.4(2.9)2.6(3)2.7(3.2)2.8(3.3)3(3.5)3.1(3.6)3.3(3.8)3.4(3.9)3.5(4)3.7(4.2)3.8(4.3)4(4.5)モータ付きモータ無しTSCTLC604-3JES/EC 1章022